Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750091
20750091
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0609 € |
5000 - 24999 | 0,0435 € |
25000 + | 0,0391 € |
D | 14.0 mm |
---|---|
D | 0.551 in |
d | 0.472 in |
d | 12.0 mm |
d1 | 10.0 mm |
d1 | 0.394 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 6.5 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.256 in |
Longitud mínima de la tabla | 8.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.315 in |
Color | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar