Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con aletas para espárragos con agarre están diseñados para proteger una variedad de espárragos. Proporcionan seguridad y un agarre mejorado para una manipulación segura. Las aletas internas proporcionan un ajuste seguro y son flexibles para adaptarse a diferentes diámetros, utilizando una sola pieza. Estas tapas evitan la oxidación y la corrosión, al mismo tiempo que protegen los pernos de la abrasión. Fáciles de instalar y quitar. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación, barandillas, vallas y muebles.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCA2PCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | D | Longitud mínima de la tabla | H | h1 | d1 | Longitud mínima de la tabla | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0701 € - 0,0779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,057 € - 0,0634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0391 € - 0,0609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1289 € - 0,2005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar