20750114
20750114
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,0634 € |
1250 + | 0,057 € |
D | 16.5 mm |
---|---|
D | 0.65 in |
d | 14.5 mm |
d | 0.571 in |
d1 | 12.5 mm |
d1 | 0.492 in |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 22.0 mm |
H | 0.866 in |
Longitud mínima de la tabla | 9.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.354 in |
Longitud mínima de la tabla | 10.5 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.413 in |
Color | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar