Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750121
20750121
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,2005 € |
1000 - 4999 | 0,1432 € |
5000 + | 0,1289 € |
D | 1.299 in |
---|---|
D | 33.0 mm |
d | 31.0 mm |
d | 1.22 in |
d1 | 1.142 in |
d1 | 29.0 mm |
h1 | 0.059 in |
h1 | 1.5 mm |
H | 30.0 mm |
H | 1.181 in |
Longitud mínima de la tabla | 24.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.945 in |
Longitud mínima de la tabla | 26.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 1.024 in |
Color | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar