Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | D | d2 | Material | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0852 € - 0,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0932 € - 0,1451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0771 € - 0,1199 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0995 € - 0,1549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,078 € - 0,1214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE - PIR
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0879 € - 0,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0861 € - 0,134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.673 in
42.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0843 € - 0,1312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 27300 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,1681 € - 0,3717 € | 4050 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,1918 € - 0,424 € | 3552 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,1087 € - 0,1145 € | 154 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,0421 € - 0,0931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,4434 € - 0,9803 € | 320 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
| 0,0397 € - 0,0878 € | 9040 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10073124 | 0,0535 € - 0,1183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
| 0,1459 € - 0,1536 € | 1152 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,08 € - 0,0842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,1162 € - 0,1222 € | 18532 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,2932 € - 0,6483 € | 2500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
PEBD
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar