Menu Search

Tapón con lengüeta central 51.5 mm LDPE - PIR Amarillo

Estos tapones con lengüeta central están diseñados para encajar en orificios con o sin rosca. Su diseño permite tapar varios diámetros internos al tiempo que también protege de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

20572822

Número de pieza del fabricante:

20572822

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,1549 €
500 - 2499 0,1106 €
2500 + 0,0995 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

7,75 €

50 x 0,1549 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 51.5 mm
d2 54.0 mm
H 12.0 mm
Tipo Tapered
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros