Menu Search

Tapones con lengüeta lateral PCR

En producción

Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 L d1 h w D Compra
0,0293 € - 0,0456 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,0638 € - 0,0992 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,0569 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
0,036 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0586 € - 0,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,035 € - 0,0389 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,0303 € - 0,0337 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0583 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0374 € - 0,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,059 € - 0,0918 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0705 € - 0,0784 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,0297 € - 0,0331 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
0,0185 € - 0,0288 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,032 € - 0,0356 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0363 € - 0,0404 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
  • de 2
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Rango de precios
0,0456 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Rango de precios
0,0992 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Verde

20747626

Rango de precios
0,0886 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Verde

20747718

Rango de precios
0,0837 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

20747596

Rango de precios
0,0401 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Rango de precios
0,0912 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Rango de precios
0,1002 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Rango de precios
0,0389 € - 0,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Rango de precios
0,0724 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Rango de precios
0,0337 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Rango de precios
0,0907 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

20747503

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Rango de precios
0,0416 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Rango de precios
0,0918 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Rango de precios
0,0784 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Rango de precios
0,0331 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Rango de precios
0,0288 € - 0,0185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Rango de precios
0,0356 € - 0,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Rango de precios
0,0404 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Verde

20747497

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm