Menu Search

Tapones con nervios para extremos de tubos

En stock

Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color H Tipo de agarre d h1 Tipo Compra
105408 En stock
10.8 mm
Blanco
11.7 mm
Con clip de agarre
50.0 mm
1.2 mm
9212 En stock
10.8 mm
Blanco
11.6 mm
Sin clip de agarre
40.0 mm
1.2 mm
281 En stock
13.3 mm
Blanco
14.2 mm
Con clip de agarre
135.0 mm
1.2 mm
8500 En stock
7.8 mm
Rojo
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
1
65755 En stock
10.8 mm
Blanco
11.6 mm
Con clip de agarre
40.0 mm
1.2 mm
414 En stock
12.8 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
110.0 mm
1.3 mm
1
3578 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Sin clip de agarre
80.0 mm
1.5 mm
61 En stock
12.2 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
120.0 mm
1.8 mm
1
9749 En stock
12.5 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
100.0 mm
1.5 mm
1
128424 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
100.0 mm
1.5 mm
1
3800 En stock
10.8 mm
Rojo
11.6 mm
Con clip de agarre
40.0 mm
1.2 mm
1
107048 En stock
10.8 mm
Blanco
11.7 mm
Sin clip de agarre
50.0 mm
1.2 mm
53182 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Sin clip de agarre
100.0 mm
1.5 mm
1
15880 En stock
10.7 mm
Rojo
12.0 mm
Con clip de agarre
60.0 mm
1.3 mm
1
2000 En stock
10.8 mm
Rojo
11.7 mm
Con clip de agarre
50.0 mm
1.2 mm
1
13594 En stock
12.2 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
120.0 mm
1.8 mm
35620 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
80.0 mm
1.5 mm
3000 En stock
7.8 mm
Blanco
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
908 En stock
10.5 mm
Rojo
12.0 mm
Con clip de agarre
70.0 mm
1.5 mm
1
1877 En stock
13.0 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
125.0 mm
1.0 mm
  • de 3
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10093566


Niveles de existencias
105408 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10069844


Niveles de existencias
9212 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Blanco

10071380


Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rojo

10070901


Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10093559


Niveles de existencias
65755 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rojo

10104125


Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Blanco

10069912


Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rojo

10093634


Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rojo

10093009


Niveles de existencias
9749 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Blanco

10093610


Niveles de existencias
128424 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rojo

10092903


Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10069875


Niveles de existencias
107048 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Blanco

10069929


Niveles de existencias
53182 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

10092934


Niveles de existencias
15880 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rojo

10092927


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Blanco

10093627


Niveles de existencias
13594 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Blanco

10093597


Niveles de existencias
35620 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Blanco

10069981


Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rojo

10093016


Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Blanco

10071373


Niveles de existencias
1877 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco