Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de collarín presentan un diseño autorroscante para facilitar su instalación. Sus gruesas paredes las hacen muy duraderas y difíciles de desprender, garantizando una conexión segura.
Material: PEBD Color: Naranja Código De La Serie: SR1160
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | D | Material | d1 | h | Tamaños de rosca compatibles (todos) | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0445 € - 0,0986 € | 4875 En stock |
Naranja
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEBD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0915 € | 38268 En stock |
Naranja
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,1164 € | 91000 En stock |
Naranja
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10256022 | 0,0526 € - 0,1164 € | 60000 En stock |
Naranja
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEBD
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
| 0,0375 € - 0,0829 € | 12500 En stock |
Naranja
|
0.354 in
9.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0875 € | 1250 En stock |
Naranja
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0829 € | 31500 En stock |
Naranja
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0807 € | 28000 En stock |
Naranja
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 10256046 | 0,0686 € - 0,1518 € | 19365 En stock |
Naranja
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
| 0,0633 € - 0,1401 € | 26100 En stock |
Naranja
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar