Menu Search

Tapones de extracción lateral

En stock

Los tapones de apertura lateral proporcionan un cierre seguro y cómodo para diversas aplicaciones. El mecanismo de liberación lateral permite una rápida inserción y extracción sin necesidad de herramientas, garantizando un cierre hermético.

  • El mecanismo de liberación lateral permite una fácil inserción y extracción, eliminando la necesidad de herramientas adicionales o una fuerza excesiva.
  • El diseño versátil de estos tapones los hace adecuados para diversas aplicaciones en distintas industrias.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1120

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca HD Color Material OD Estándar de rosca Tipo Compra
10258224 0,1249 € - 0,1315 € 76439 En stock
M10 x 1.0
16.0 mm
Natural
PEBD
9.5 mm
Rosca métrica
2
0,1724 € - 0,1813 € 6399 En stock
M22 x 1;5
29.0 mm
Natural
PEBD
21.5 mm
Métrica
2
0,1233 € - 0,13 € 23418 En stock
M16 x 1;5
23.5 mm
Natural
PEBD
15.2 mm
Métrica
1
0,1194 € - 0,1257 € 26455 En stock
M12 x 1;5
19.5 mm
Natural
PEBD
11.2 mm
Métrica
1
0,1227 € - 0,1291 € 2500 En stock
M14 x 1;5
21.5 mm
Natural
PEBD
13.4 mm
Métrica
1
0,1585 € - 0,1666 € 5900 En stock
M16 x 1;5
24.0 mm
Natural
PEBD
15.1 mm
Métrica
2
0,1515 € - 0,1595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1;5
19.0 mm
Natural
PEBD
11.1 mm
Métrica
2
0,1543 € - 0,1625 € 24730 En stock
M14 x 1;5
21.0 mm
Natural
PEBD
13.1 mm
Métrica
2
0,1357 € - 0,1432 € 113509 En stock
M22 x 1;5
29.5 mm
Natural
PEBD
21.7 mm
Métrica
1
0,1134 € - 0,1193 € 9700 En stock
M10 x 1;0
16.5 mm
Natural
PEBD
9.5 mm
Métrica
1
Tapón con lengüeta lateral (DO) 16.0 mm (DE) 9.5 mm PEBD Natural Acalanado

10258224

Rango de precios
0,1315 € - 0,1249 €

Niveles de existencias
76439 En stock
Atributos
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Tipo
    2
Tapón con lengüeta lateral (DO) 29.0 mm (DE) 21.5 mm PEBD Natural Acalanado

10258309

Rango de precios
0,1813 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
6399 En stock
Atributos
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tapón con lengüeta lateral (DO) 23.5 mm (DE) 15.2 mm PEBD Natural Abarrilado

10258279

Rango de precios
0,13 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
23418 En stock
Atributos
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tapón con lengüeta lateral (DO) 19.5 mm (DE) 11.2 mm PEBD Natural Abarrilado

10258231

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
26455 En stock
Atributos
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tapón con lengüeta lateral (DO) 21.5 mm (DE) 13.4 mm PEBD Natural Abarrilado

10258255

Rango de precios
0,1291 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tapón con lengüeta lateral (DO) 24.0 mm (DE) 15.1 mm PEBD Natural Acalanado

10258286

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tapón con lengüeta lateral (DO) 19.0 mm (DE) 11.1 mm PEBD Natural Acalanado

10258248

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tapón con lengüeta lateral (DO) 21.0 mm (DE) 13.1 mm PEBD Natural Acalanado

10258262

Rango de precios
0,1625 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
24730 En stock
Atributos
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tapón con lengüeta lateral (DO) 29.5 mm (DE) 21.7 mm PEBD Natural Abarrilado

10258293

Rango de precios
0,1432 € - 0,1357 €

Niveles de existencias
113509 En stock
Atributos
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tapón con lengüeta lateral (DO) 16.5 mm (DE) 9.5 mm PEBD Natural Abarrilado

10258217

Rango de precios
0,1193 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1