Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3347 € - 0,3519 € | 990 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,7319 € - 0,7706 € | 450 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Negro
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3003 € - 0,3164 € | 610 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3003 € - 0,3164 € | 2690 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1949 € - 0,2051 € | 6008 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10102664 | 0,1448 € - 0,1524 € | 15003 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,2206 € - 0,2322 € | 899 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1855 € - 0,1951 € | 495 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 10102688 | 0,2084 € - 0,2193 € | 13074 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
| 0,1407 € - 0,1482 € | 1248 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 100 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Blanco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5568 € - 1,2308 € | 107 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1448 € - 0,1524 € | 3059 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,1951 € | 985 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Negro
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,769 € - 0,8094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,228 € - 0,2815 € | 11900 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 360 En stock |
|
|
Negro
|
PA
|
|
|
|||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 11905 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar