Menu Search

Tapones de protección paralelos con pestaña PCR

En stock

Una popular serie de tapones protectores paralelos con diseño de lengüeta. Diseñado para una protección efectiva durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. Estos tapones tienen una lengüeta integrada que permite su extracción rápida y sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas adicionales.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTLLPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L D h d Compra
0,1435 € - 0,2233 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
0,2091 € - 0,3253 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,1553 € - 0,2416 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
0,182 € - 0,2832 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
0,1523 € - 0,237 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
0,1894 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,1616 € - 0,2514 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
0,2308 € - 0,2565 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
0,125 € - 0,1944 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1071 € - 0,1667 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
0,0231 € - 0,0359 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,1682 € - 0,2616 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
0,2219 € - 0,3452 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
0,078 € - 0,1213 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,065 € - 0,1012 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
0,1379 € - 0,2146 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
  • de 4
Tapón protector paralelo 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20746650

Rango de precios
0,2233 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20746841

Rango de precios
0,3253 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20746865

Rango de precios
0,3385 € - 0,2176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20746698

Rango de precios
0,2416 € - 0,1553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20746759

Rango de precios
0,2721 € - 0,1749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20746773

Rango de precios
0,2832 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20746681

Rango de precios
0,237 € - 0,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20746797

Rango de precios
0,2947 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 59.0 mm LDPE - PCR Verde

20746711

Rango de precios
0,2514 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 132.0 mm LDPE - PCR Verde

20746896

Rango de precios
0,2565 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20746582

Rango de precios
0,1944 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20746568

Rango de precios
0,1869 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20746520

Rango de precios
0,1667 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 4.3 mm LDPE - PCR Verde

20746216

Rango de precios
0,0359 € - 0,0231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20746735

Rango de precios
0,2616 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20746872

Rango de precios
0,3452 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20746438

Rango de precios
0,1213 € - 0,078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20746513

Rango de precios
0,1617 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20746391

Rango de precios
0,1012 € - 0,065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 48.0 mm LDPE - PCR Verde

20746636

Rango de precios
0,2146 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Color
    Verde