Menu Search

Tapones de servicio para mangueras

En stock

Los tapones de servicio para mangueras a se utilizan para taponar mangueras hidráulicas, mientras se realiza su mantenimiento o reparación en el campo. La forma cónica permite una fijación sencilla a varios tamaños de manguera. Fácil de instalar con tan sólo presionar y girar.

  • Evitan los derrames de aceite o productos químicos durante las tareas de mantenimiento y reparación.
  • Ideales para aplicaciones con mangueras y tuberías rígidas.
  • No se necesitan herramientas, su montaje es a presión.
  • Resistentes y reutilizables.
  • La solución perfecta para el mantenimiento sobre el terreno.
Material: Goma Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0071

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de producto Tamaño mínimo Tamaño máximo Compra
26,8794 € - 29,866 € 192 En stock
Pequeño
1 mm
10.2 mm
38,1687 € - 42,4097 € 413 En stock
Mezclado
1 mm
43.2 mm
34,4056 € - 38,2285 € 10 En stock
Mediano
4.1 mm
23.1 mm
42,4695 € - 47,1883 € Solicite el plazo de entrega aquí
Grande
11.9 mm
43.2 mm
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Amarillo; Goma

10059128

Rango de precios
29,866 € - 26,8794 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Tipo de producto
    Pequeño
  • Tamaño mínimo
    1 mm
  • Tamaño máximo
    10.2 mm
  • Tipo de paquete
    4 por paquete
  • Color
    Amarillo
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Amarillo; Goma

10059111

Rango de precios
42,4097 € - 38,1687 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Tipo de producto
    Mezclado
  • Tamaño mínimo
    1 mm
  • Tamaño máximo
    43.2 mm
  • Tipo de paquete
    4 pequeños, 4 medianos y 2 grandes por paquete
  • Color
    Amarillo
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Amarillo; Goma

10059104

Rango de precios
38,2285 € - 34,4056 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de producto
    Mediano
  • Tamaño mínimo
    4.1 mm
  • Tamaño máximo
    23.1 mm
  • Tipo de paquete
    10 por unidad
  • Color
    Amarillo
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Amarillo; Goma

10059098

Rango de precios
47,1883 € - 42,4695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de producto
    Grande
  • Tamaño mínimo
    11.9 mm
  • Tamaño máximo
    43.2 mm
  • Tipo de paquete
    20 por paquete
  • Color
    Amarillo