Menu Search

N/A - 0.160 in; 0.910 in; Amarillo; Goma

Los tapones para manguera mediana se pueden utilizar en cualquier manguera o tubería rígida que tenga un diámetro interior de entre 4,1 mm y 23,1 mm. El tapón evitará el derrame de aceites y productos químicos durante el mantenimiento y reparación de mangueras y tuberías rígidas. No se necesitan herramientas para la aplicación, solo presionar y girar.
Referencia de Essentra:

10059104

Número de pieza del fabricante:

HSPMEDIUM

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de producto Mediano
Tamaño mínimo 4.1 mm
Tamaño máximo 23.1 mm
Tipo de paquete 10 por unidad
Color Amarillo
Material Goma
Temperatura operativa -25 - 90 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros