Menu Search

Tapones para conector de ajuste rápido

En stock

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Medida de la rosca D Estándar de rosca Compra
1966 En stock
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
35.0 mm
½
35.0 mm
SAE J2044
54990 En stock
24.0 mm
30.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
32.0 mm
37.0 mm
SAE J2044
12730 En stock
11.8 mm
34.5 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
30.0 mm
5/16
32.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
Solicite el plazo de entrega aquí
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
Tapón para conector de ajuste rápido 17.9 mm SAE J2044 18 PEBD Amarillo

10351994


Niveles de existencias
1966 En stock
Atributos
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    18
Tapón para conector de ajuste rápido 9.9 mm SAE J2044 10 PEBD Amarillo

10351987


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    10
Tapón para conector de ajuste rápido Amarillo SAE J2044 ½

10347973


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    ½
Tapón para conector de ajuste rápido 24.0 mm SAE J2044 24 PEBD Amarillo

10347997


Niveles de existencias
54990 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    24
Tapón para conector de ajuste rápido 15.8 mm SAE J2044 ⅝ PEBD Amarillo

10347980


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
Tapón para conector de ajuste rápido 11.8 mm SAE J2044 12 PEBD Amarillo

10347966


Niveles de existencias
12730 En stock
Atributos
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    12
Tapón para conector de ajuste rápido 7.9 mm SAE J2044 5/16 PEBD Amarillo

10351963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    5/16
Tapón para conector de ajuste rápido 21.0 mm SAE J2044 21 PEBD Amarillo

20592615


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    21
Tapón para conector de ajuste rápido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in PEBD Amarillo

20592592


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Tapón para conector de ajuste rápido 18.9 mm SAE J2044 PEBD Amarillo

20592608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Medida de la rosca
    19