Menu Search

Tapones para tubería PCR

En producción

Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería H d Compra
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
103.0 mm
0,747 € - 0,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
133.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
98.0 mm
0,504 € - 0,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
95.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.6 mm
108.0 mm
0,324 € - 0,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
75.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
77.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
38.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
45.4 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
125.0 mm
0,153 € - 0,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.5 mm
51.0 mm
0,1422 € - 0,2212 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
8,10 € - 12,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
18"
64.5 mm
457.2 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
315.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
85.0 mm
1,08 € - 1,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
165.0 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
193.7 mm
  • de 6
Capuchón para tubos 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20748746

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 133.0 mm LDPE - PCR Verde

20748852

Rango de precios
0,83 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Rango de precios
0,56 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Rango de precios
0,504 € - 0,324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Rango de precios
0,133 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Rango de precios
0,2016 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Rango de precios
2,52 € - 1,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20748784

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Rango de precios
1,162 € - 0,747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Rango de precios
0,17 € - 0,153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Rango de precios
0,2212 € - 0,1422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Rango de precios
12,60 € - 8,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón para tubos 315.0 mm LDPE - PCR Verde

20749118

Rango de precios
4,46 € - 4,014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Rango de precios
0,784 € - 0,504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20748944

Rango de precios
1,20 € - 1,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%
Capuchón para tubos 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749019

Rango de precios
2,60 € - 2,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Porcentaje de contenido reciclado %
    100%