Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | SW | Thread Sizes (All) | Color | L | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2964 € - 0,6552 € | 4463 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Amarillo
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 5500 En stock |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Amarillo
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,3139 € - 0,694 € | 142 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Amarillo
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,7714 € - 1,7052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,5075 € - 1,1219 € | 1049 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,1529 € - 0,338 € | 9505 En stock |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Amarillo
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
|
||
| 1,1573 € - 2,5581 € | 1070 En stock |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | 5464 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Amarillo
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,7281 € - 1,6096 € | 1936 En stock |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
|
||
| 0,6903 € - 1,5259 € | 1970 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar