Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Naranja, Gris Código De La Serie: , SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
1,0085 € - 1,0613 € 926 En stock
72.2 mm
Azul
Silicona
21.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
0,7077 € - 0,7448 € 300 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
0,8327 € - 0,8767 € 5 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
0,3734 € - 0,3928 € 3994 En stock
20.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
1,6171 € - 1,7022 € 500 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
0,1692 € - 0,178 € 120067 En stock
25.4 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
1,0886 € - 1,1458 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
0,1257 € - 0,1323 € 2348 En stock
19.1 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
0,1529 € - 0,161 € 11142 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
4.8 mm
0,5237 € - 0,5512 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.9 mm
Verde
Silicona
19.1 mm
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Amarillo
Silicona
7.9 mm
1,5867 € - 1,6702 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
1,2875 € - 1,3553 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Silicona
22.2 mm
0,5087 € - 0,5087 € 1000 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
9.5 mm
0,3041 € - 0,3201 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
3.5 mm
0,269 € - 0,2836 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
11.9 mm
0,1624 € - 0,1709 € 6885 En stock
25.4 mm
Verde
Silicona
5.9 mm
1,35 € - 1,4211 € 850 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
0,1745 € - 0,1838 € 7500 En stock
38.1 mm
Azul
Silicona
4.0 mm
  • de 13
Capuchón 21.5 mm 72.2 mm Silicona Azul

10292983

Rango de precios
1,0613 € - 1,0085 €

Niveles de existencias
926 En stock
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.7 mm 12.7 mm Silicona Rosa

10293065

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 15.9 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251256

Rango de precios
0,7448 € - 0,7077 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 19.1 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251300

Rango de precios
0,8767 € - 0,8327 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-10;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 25.4 mm 20.8 mm EPDM Negro

10251379

Rango de precios
0,3928 € - 0,3734 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 38.1 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251447

Rango de precios
1,7022 € - 1,6171 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 5.7 mm 25.4 mm Silicona Rosa

10293072

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
120067 En stock
Atributos
  • d
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 25.4 mm 38.1 mm EPDM Negro

10251386

Rango de precios
1,1458 € - 1,0886 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 3.8 mm 19.1 mm Silicona Azul

10292990

Rango de precios
0,1323 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
2348 En stock
Atributos
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 4.8 mm 38.1 mm Silicona Natural

10192085

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
11142 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 19.1 mm 48.9 mm Silicona Verde

10292846

Rango de precios
0,5512 € - 0,5237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 7.9 mm 38.1 mm Silicona Amarillo

10293140

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 28.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10251669

Rango de precios
1,6702 € - 1,5867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 22.2 mm 38.1 mm Silicona Natural

10242506

Rango de precios
1,3553 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 9.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242315

Rango de precios
0,5087 € - 0,5087 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-8;M10
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón 3.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242261

Rango de precios
0,3201 € - 0,3041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 11.9 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242339

Rango de precios
0,2836 € - 0,269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Material completo
    Silicona
Capuchón 5.9 mm 25.4 mm Silicona Verde

10192092

Rango de precios
0,1709 € - 0,1624 €

Niveles de existencias
6885 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Verde
  • Temperatura máxima
    250 °C
Capuchón 38.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10251430

Rango de precios
1,4211 € - 1,35 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón 4.0 mm 38.1 mm Silicona Azul

10293034

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Silicona