Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | S | D | Thread Sizes (All) | Color | H | L | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2154 € - 0,4761 € | 540 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,5186 € - 1,146 € | 175 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1152 € - 0,2546 € | 5000 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,3961 € - 0,8757 € | 1870 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1681 € - 0,3717 € | 6750 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,2037 € | 8400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Negro
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4309 € - 0,9526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Amarillo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,0935 € - 0,2068 € | 39000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Amarillo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,7631 € - 1,6867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,6047 € - 1,3364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,4504 € - 0,9956 € | 192 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,4183 € - 0,9248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1288 € - 0,2505 € | 5062 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Negro
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2488 € - 0,55 € | 14800 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,8033 € - 1,7759 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2623 € - 0,2887 € | 3000 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Amarillo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,1765 € - 0,3901 € | 3080 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,2247 € | 2700 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Amarillo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 30150 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Amarillo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar