Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9414 € - 17,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminio
|
||
| 0,1427 € - 0,3153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 8,8683 € - 9,3318 € | 112 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 5,5002 € - 5,7906 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,6806 € - 5,9257 € | 13544 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 12,8647 € - 13,5445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,95 € - 4,1653 € | 39 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 6,3963 € - 14,1213 € | 421 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 5,7257 € - 6,0275 € | 11 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 2,7665 € - 2,9066 € | 3 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 5,5321 € - 5,8225 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7802 € - 4,3248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 9,991 € - 22,0729 € | 13 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 40,8086 € - 42,9613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 26,5637 € - 27,9645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1867 € - 10,712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7208 € - 2,8629 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 6,1491 € - 13,5857 € | 850 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 11,0416 € - 11,6287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 1 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminio
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar