Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 30.0 mm Acero inoxidable Gris

Referencia de Essentra:

10501535

Número de pieza del fabricante:

1504706

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura general 24.0 mm
Longitud de la rosca 30.0 mm
Color Gris
Estilo de fijación Roscado
Código de material 8302490091
Diámetro general 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros