Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
1 En stock
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Female
PP
40 En stock
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Female
PP
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Female
PP
507 En stock
40.0 mm
M6
Female
PA
5 En stock
50.0 mm
M10
Female
PP
Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
Nylon
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminio
4 En stock
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
M10
Orificio roscado
17.0 mm
TPE
11 En stock
50.0 mm
M8
Female
PP
9 En stock
40.0 mm
M6
Female
14.0 mm
PA
13 En stock
28.0 mm
M6
Female
9.0 mm
PP
Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Acero inoxidable
Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
220 En stock
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
751 En stock
25.0 mm
M4
Female
10.0 mm
PA
  • de 12
Rueda manual 60.0 mm Roscado M10 Aluminio Natural

10271711


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm Roscado M10 Aluminio Natural

10271759


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.8 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 40.0 mm Contera M8 PP

10275269


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 40.0 mm Roscado M8 Aluminio Natural

10271681


Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 31.0 mm Roscado M6 Acero inoxidable Natural

10271780


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    21.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 PP

10275351


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 40.0 mm Contera M8 PP

10275337


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual 40.0 mm 12.0 mm Contera M6 PA Black

10280621


Niveles de existencias
507 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    12.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 50.0 mm Contera M10 PP

10275634


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 32.0 mm Roscado M6 PA Cromado

10640531


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    22.5 mm
  • Altura general
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.5 mm
  • Color
    Cromado
Rueda manual 50.0 mm Roscado M8 Aluminio Natural

10386316


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.8 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm Roscado M8 Aluminio Natural

10271704


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.8 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual suave al tacto 66.0 mm Contera M10 PP;TPE Negro

10188026


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    38.5 mm
  • Altura general
    38.5 mm
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm Contera M8 PP

10275382


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 40.0 mm Contera M6 PA Negro

10188378


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual 28.0 mm Contera M6 PP

10275184


Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual 60.0 mm Roscado M12 Acero inoxidable Natural

10271636


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    38.6 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 61.0 mm Orificio ciego pretaladrado 6.0 mm PA Negro

10188705


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Altura general
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm Contera M8 PA

10188552


Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual 25.0 mm Contera M4 PA Negro

10188125


Niveles de existencias
751 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Contera