Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.
Código De La Serie: SR1923
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1959 € - 0,2418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 130000 En stock |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 29000 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | 5500 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | 50000 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0653 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | 1550 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1441 € - 0,1779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0698 € - 0,0862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1353 € - 0,1423 € | 9766 En stock |
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2553 € - 0,2697 € | 972 En stock |
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4974 € - 0,5239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0464 € - 0,0488 € | 1500 En stock |
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0829 € - 0,0871 € | 3400 En stock |
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,0744 € - 1,1307 € | 221 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar