Menu Search

Tornillos cabeza plana

En stock

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
20095 En stock
M3
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
90 En stock
M3
Transparente
PC
5.0 mm
Forma cruzada
9948 En stock
M4
Transparente
PC
12.2 mm
Forma cruzada
6250 En stock
M4
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
30.0 mm
Forma cruzada
3500 En stock
M4
Natural
Acero suave
25.0 mm
Forma cruzada
1000 En stock
M4
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
6598 En stock
M2
Transparente
PC
3.0 mm
Forma cruzada
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
12.1 mm
Forma cruzada
9765 En stock
M5
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
2095 En stock
M2
Natural
Acero inoxidable
10.0 mm
Forma cruzada
24300 En stock
M3
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
1000 En stock
M4
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
8918 En stock
M2
Transparente
PC
8.0 mm
Forma cruzada
200 En stock
M3
Transparente
PC
Forma cruzada
595 En stock
M3
Transparente
PC
20.0 mm
Forma cruzada
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
25.0 mm
Forma cruzada
500 En stock
M5
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
2254 En stock
M5
Transparente
PC
10.1 mm
Forma cruzada
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
16.0 mm
Forma cruzada
  • de 8
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm Acero suave Natural

10237717


Niveles de existencias
20095 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M3 5.0 mm PC Transparente

10218679


Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 12.2 mm PC Transparente

10218723


Niveles de existencias
9948 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.2 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Acero suave Natural

10237748


Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M4 30.0 mm PC Transparente

10218808


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Acero suave Natural

10237786


Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm Acero suave Natural

10237762


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M2 3.0 mm PC Transparente

10218501


Niveles de existencias
6598 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 12.1 mm PC Transparente

10218594


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Acero suave Natural

10237823


Niveles de existencias
9765 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M2 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10371732


Niveles de existencias
2095 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm Acero suave Natural

10237694


Niveles de existencias
24300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm Acero suave Natural

10237779


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm PC Transparente

10218471


Niveles de existencias
8918 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 PC Transparente

10218563


Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm PC Transparente

10218648


Niveles de existencias
595 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm PC Transparente

10219041


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

10237816


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M5 10.1 mm PC Transparente

10218839


Niveles de existencias
2254 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm PC Transparente

10218624


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada