Menu Search

Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 16.0 10.0 PEEK Beige

El tornillo de cabeza baja es ideal para ensamblajes con espacio limitado y proporciona una excelente sujeción. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20834920

Número de pieza del fabricante:

20834920

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,91 €
100 + 1,53 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

38,20 €

20 x 1,91 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 ±0.2 16.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tamaño de transmisión 4.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros