Menu Search

Tornillos - Cabezal ultrabaja - PEEK

En producción

Cabezal ultra bajo tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El diseño de cabeza baja crea un perfil bajo, lo que lo hace ideal para ensamblajes pequeños o aplicaciones montadas en rasante donde los elementos de fijación estándar podrían ser demasiado voluminosos o interferir con la funcionalidad.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0067, SRK0084

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Tipo de cabezal h1 l2 Tamaño de transmisión l1 ±0.2 Compra
0,98 € - 1,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
8.0
1,91 € - 2,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
1,24 € - 1,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
De cabeza de vaso
0.9
1.4
2.0
20.0
1,07 € - 1,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
12.0
2,07 € - 2,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
30.0
2,10 € - 2,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
25.0
0,99 € - 1,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
10.0
1,09 € - 1,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
De cabeza de vaso
0.9
1.4
2.0
12.0
1,38 € - 1,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
25.0
0,99 € - 1,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
1,15 € - 1,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
De cabeza de vaso
0.9
1.4
2.0
15.0
1,68 € - 1,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
20.0
1,15 € - 1,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
15.0
1,27 € - 1,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
20.0
1,34 € - 1,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,87 € - 2,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
25.0
2,31 € - 2,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
30.0
1,49 € - 1,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
15.0
1,47 € - 1,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
10.0
0,98 € - 1,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
  • de 3
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Rango de precios
1,08 € - 0,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Rango de precios
2,39 € - 1,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398

Rango de precios
1,36 € - 1,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Rango de precios
1,18 € - 1,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Rango de precios
2,28 € - 2,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Rango de precios
2,31 € - 2,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305

Rango de precios
1,09 € - 0,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374

Rango de precios
1,20 € - 1,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343

Rango de precios
1,52 € - 1,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Rango de precios
1,24 € - 0,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Rango de precios
1,27 € - 1,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Rango de precios
1,85 € - 1,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329

Rango de precios
1,27 € - 1,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336

Rango de precios
1,40 € - 1,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Rango de precios
1,68 € - 1,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Rango de precios
2,06 € - 1,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527

Rango de precios
2,54 € - 2,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435

Rango de precios
1,64 € - 1,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Rango de precios
1,62 € - 1,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Rango de precios
1,23 € - 0,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0