10117507
0400240000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3171 € |
1000 - 4999 | 0,1509 € |
5000 + | 0,1434 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Medida de la rosca | M4 |
Tipo de cabezal | Cabeza alomada |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Tipo de impulso | Forma plana |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 66 |
Longitud general | 35.0 mm |
Longitud general | 1.378 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar