Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4617 € - 0,4854 € | 91 En stock |
M5
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,4671 € - 0,4919 € | 989 En stock |
M5
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1286 € - 0,1353 € | 12493 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2056 € - 0,2166 € | 461 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0877 € - 0,0923 € | 5943 En stock |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 5582 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0831 € - 0,0875 € | 1000 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 1883 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,4607 € - 0,4844 € | 2000 En stock |
M4
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,4961 € - 0,5231 € | 11251 En stock |
M6
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0941 € - 0,099 € | 34 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1407 € - 0,1482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1235 € - 0,1301 € | 1815 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1502 € - 0,332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,142 € - 0,1496 € | 3028 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 2353 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
10053621 | 0,1105 € - 0,1163 € | 283 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
|
0,1032 € - 0,1087 € | 864 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,115 € - 0,121 € | 20395 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1638 € - 0,1724 € | 277 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar