Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9418 € - 0,9905 € | 831 En stock |
M6
|
Natural
|
Poliamida
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 6,9752 € - 7,3399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 15,3763 € - 16,1834 € | 10 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 0,9418 € - 0,9905 € | 624 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,3641 € - 1,4371 € | 250 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,1416 € - 3,3075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,1982 € - 4,4195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 12,1923 € - 12,8333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 20,9478 € - 22,0532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 6,5884 € - 6,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 9,9931 € - 10,523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 1,919 € - 2,0185 € | 300 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,5027 € - 2,6331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,4614 € - 4,6958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,5564 € - 1,6381 € | 3700 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,2521 € - 3,4247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 8,7988 € - 9,2632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 6,1903 € - 6,511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 3,9883 € - 4,1982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 0,9306 € - 0,9793 € | 1048 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar