Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2238 € - 0,2355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3363 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6211 € - 0,6543 € | 300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1806 € - 0,1901 € | 998 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5659 € - 0,5947 € | 1838 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3518 € - 0,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,681 € - 0,7163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2391 € - 0,2515 € | 175 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3196 € - 0,3363 € | 300 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7914 € - 0,8335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 34,6962 € - 36,5262 € | 123 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4311 € - 0,4532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2586 € - 0,2719 € | 65 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 950 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5538 € - 4,7971 € | 17 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4225 € - 0,4448 € | 750 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 9,0865 € - 9,5731 € | 152 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,4229 € - 16,2268 € | 46 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 34,6962 € - 36,5262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar