Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 € - 0,0527 € | 678 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,8283 € - 0,8718 € | 80 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0396 € - 0,0417 € | 220 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2247 € - 0,2365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1434 € - 0,151 € | 844 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0724 € - 0,0762 € | 5864 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0614 € - 0,0646 € | 10007 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0915 € - 0,0964 € | 11000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0629 € - 0,0663 € | 32268 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,137 € - 1,1969 € | 142 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0349 € - 0,0367 € | 246 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 3338 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3562 € - 0,3746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1434 € - 0,151 € | 970 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0629 € - 0,0663 € | 42411 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5291 € - 0,5571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0826 € - 0,087 € | 673 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0795 € - 0,0837 € | 2035 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0952 € - 0,1003 € | 5153 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1989 € - 0,2094 € | 2823 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar