Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1395 € - 0,1468 € | 798 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 500 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 500 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,5736 € - 3,7607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,8039 € - 4,0042 € | 225 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,20 € - 0,2469 € | 396 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1719 € - 0,1809 € | 200 En stock |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,776 € - 0,8158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2518 € - 0,2648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,2613 € - 3,4336 € | 153 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,8567 € - 0,9019 € | 767 En stock |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 600 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar