Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0641 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0532 € - 0,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2734 € - 0,3376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0536 € - 0,0662 € | 496 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0501 € - 0,0619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0366 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,20 € - 0,2469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | 1450 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0367 € - 0,0453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0359 € - 0,0443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0365 € - 0,0451 € | 998 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0653 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1623 € - 0,2004 € | 1000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.953 in
75.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1941 € - 0,2396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0641 € - 0,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar