Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0462 € - 0,0571 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
PA
10.0 mm
Forma ranurada
0,081 € - 0,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
6.0 mm
Forma ranurada
0,194 € - 0,2395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1403 € - 0,1732 € 1000 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma ranurada
3,5736 € - 3,7607 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
25.0 mm
Forma hexagonal
2,8823 € - 3,0352 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1.75 mm
Negro
PA
60.0 mm
Forma hexagonal
0,1623 € - 0,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Negro
PA
10.0 mm
Forma hexagonal
0,2516 € - 0,2649 € 500 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
1,128 € - 1,1882 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PP
60.0 mm
Forma hexagonal
3,3301 € - 3,5044 € 175 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Forma hexagonal
0,1433 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Negro
PA
10.0 mm
Forma hexagonal
0,1315 € - 0,1384 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
8.0 mm
Forma hexagonal
0,8061 € - 0,8492 € 389 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
60.0 mm
Forma hexagonal
2,0987 € - 2,2087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
2,7208 € - 2,8629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,5112 € - 0,5381 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Negro
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
2,9771 € - 3,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1.75 mm
Natural
PA
70.0 mm
Forma hexagonal
0,172 € - 0,181 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
4,2493 € - 4,4734 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
40.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10298220

Rango de precios
0,0571 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con cara moleteada con arandela
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm PA Natural

10297568

Rango de precios
0,1001 € - 0,081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con cara moleteada con arandela
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PA Natural

10298770

Rango de precios
0,2395 € - 0,194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con cara moleteada con arandela
Tornillo de cabeza hexagonal M10 25.0 mm PA Natural

10299173

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con cara moleteada con arandela
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

10298756

Rango de precios
0,1732 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con cara moleteada con arandela
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PVDF Natural

10402092

Rango de precios
3,7607 € - 3,5736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 60.0 mm PA Negro

10329702

Rango de precios
3,0352 € - 2,8823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm PA Negro

10329023

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 40.0 mm PA Natural

10329115

Rango de precios
0,2649 € - 0,2516 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 60.0 mm PP Natural

10402535

Rango de precios
1,1882 € - 1,128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 80.0 mm PA Natural

10329726

Rango de precios
3,5044 € - 3,3301 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm PA Negro

10328880

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10329009

Rango de precios
0,1384 € - 0,1315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm PA Natural

10329474

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
389 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10329566

Rango de precios
2,2087 € - 2,0987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 20.0 mm PA Natural

10329641

Rango de precios
2,8629 € - 2,7208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Negro

10329399

Rango de precios
0,5381 € - 0,5112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M12 70.0 mm PA Natural

10329719

Rango de precios
3,1344 € - 2,9771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PA Natural

10329085

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm PVDF Natural

10402108

Rango de precios
4,4734 € - 4,2493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural