Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1218 € - 0,1282 € | 22 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,8477 € - 9,3215 € | 222 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
4,5639 € - 4,8008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,3057 € - 0,3218 € | 50 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,2583 € - 0,2723 € | 15226 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0314 € - 0,033 € | 9 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1312 € - 0,1381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0304 € - 0,032 € | 770 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
5,1881 € - 5,4569 € | 40 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
4,3702 € - 4,6071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
15,0174 € - 15,8002 € | 82 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
33,784 € - 35,5659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,053 € - 0,0558 € | 426 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,2518 € - 0,2648 € | 265 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
5,3601 € - 5,6402 € | 10 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0936 € - 0,0985 € | 214 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4198 € - 0,4413 € | 304 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,5521 € - 0,5812 € | 250 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,5091 € - 0,536 € | 124 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4402 € - 0,4628 € | 6837 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar