20820404
20820404
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 1,6698 € |
100 + | 1,5028 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 25.0 |
d2 | 8.0 |
h1 | 3.1 |
Medidas de la estrella | TX-20 |
h2 | 2.0 |
l2 | 1.4 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar