Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.
A medida que el tornillo gira, la almohadilla de latón ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR34140
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1678 € - 5,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 6,093 € - 7,6162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 6,4103 € - 8,0076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,3582 € - 5,4477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 5,4371 € - 6,8017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,3582 € - 5,4477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 4,4111 € - 5,5112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,538 € - 5,6699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,4111 € - 5,5112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,538 € - 5,6699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,6544 € - 5,818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 5,1621 € - 6,4526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 5,2785 € - 6,6007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,1466 € - 5,1833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 5,1621 € - 6,4526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 6,77 € - 8,4625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,9294 € - 6,167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 4,1678 € - 5,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 6,0189 € - 7,521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,6015 € - 5,7545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar