Menu Search

Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de plástico

En stock

El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0388 € - 0,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
38.1 mm
Forma hexagonal
0,0371 € - 0,0371 € 1000 En stock
#8-32
PA
2 mm
4.7 mm
Forma hexagonal
0,038 € - 0,038 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
19.1 mm
Forma hexagonal
0,0417 € - 0,0417 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
41.3 mm
Forma hexagonal
0,0346 € - 0,0346 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
2.4 mm
Forma hexagonal
0,054 € - 0,054 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
31.8 mm
Forma hexagonal
0,0417 € - 0,0417 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
41.3 mm
Forma hexagonal
0,0572 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
44.5 mm
Forma hexagonal
0,0364 € - 0,0364 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
2.4 mm
Forma hexagonal
0,0362 € - 0,0362 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
9.5 mm
Forma hexagonal
0,0378 € - 0,0378 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
9.5 mm
Forma hexagonal
0,0378 € - 0,0378 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
31.8 mm
Forma hexagonal
0,0643 € - 0,0677 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
11.1 mm
Forma hexagonal
0,0364 € - 0,0364 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
14.3 mm
Forma hexagonal
0,054 € - 0,054 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
34.9 mm
Forma hexagonal
0,0595 € - 0,0626 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
3.2 mm
Forma hexagonal
0,0342 € - 0,0342 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
7.9 mm
Forma hexagonal
0,0357 € - 0,0357 € 5000 En stock
#6-32
PA
1.6 mm
6.4 mm
Forma hexagonal
0,0346 € - 0,0346 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
11.1 mm
Forma hexagonal
0,0429 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
50.8 mm
Forma hexagonal
  • de 6
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 38.1 mm PA

10324189

Rango de precios
0,0388 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    38.1 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 0.187 in PA

10324325

Rango de precios
0,0371 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    4.7 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 19.1 mm PA

10324394

Rango de precios
0,038 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 41.3 mm PA

10323977

Rango de precios
0,0417 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    41.3 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.093 in PA

10323755

Rango de precios
0,0346 € - 0,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 31.8 mm PA

10324431

Rango de precios
0,054 € - 0,054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    31.8 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 41.3 mm PA

10324196

Rango de precios
0,0417 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    41.3 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 44.5 mm PA

10324462

Rango de precios
0,0572 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    44.5 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 0.093 in PA

10324011

Rango de precios
0,0364 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 9.5 mm PA

10324073

Rango de precios
0,0362 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 9.5 mm PA

10324356

Rango de precios
0,0378 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 31.8 mm PA

10323946

Rango de precios
0,0378 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    31.8 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 0.437 in PA

10324363

Rango de precios
0,0677 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.562 in PA

10323861

Rango de precios
0,0364 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 34.9 mm PA

10324448

Rango de precios
0,054 € - 0,054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    34.9 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 3.2 mm PA

10324028

Rango de precios
0,0626 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    3.2 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.312 in PA

10323823

Rango de precios
0,0342 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    7.9 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 6.4 mm PA

10324059

Rango de precios
0,0357 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 0.437 in PA

10323847

Rango de precios
0,0346 € - 0,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 50.8 mm PA

10324226

Rango de precios
0,0429 € - 0,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    50.8 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste