Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.
Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3184 € - 2,2042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
55.0
|
M6
|
||
6,2418 € - 10,403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acero negro
|
35.0
|
M16
|
||
1,7098 € - 2,8428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
35.0
|
M10
|
||
3,9037 € - 6,5096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acero negro
|
35.0
|
M12
|
||
1,6789 € - 2,7913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
70.0
|
M5
|
||
15,9341 € - 26,5637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acero negro
|
55.0
|
M20
|
||
5,0573 € - 8,4357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
75.0
|
M5
|
||
2,781 € - 4,635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
65.0
|
M10
|
||
1,2463 € - 2,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
60.0
|
M5
|
||
2,2454 € - 3,7389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
65.0
|
M5
|
||
3,0797 € - 5,1397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
M6
|
||
1,8437 € - 3,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
M4
|
||
15,5221 € - 25,8633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acero negro
|
45.0
|
M20
|
||
9,2288 € - 15,3882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acero negro
|
55.0
|
M12
|
||
3,1621 € - 5,2736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
75.0
|
M10
|
||
21,3828 € - 35,638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
90.0
|
M16
|
||
1,3184 € - 2,2042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
55.0
|
M5
|
||
1,648 € - 2,7398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
100.0
|
M6
|
||
4,3981 € - 7,3336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
60.0
|
M5
|
||
1,236 € - 2,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
45.0
|
M6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar