Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
1,1636 € - 1,9358 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
35.0
M8
1,8194 € - 3,0359 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
75.0
M8
1,756 € - 2,9196 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
35.0
M10
1,1953 € - 1,9887 € 4 En stock
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero negro
100.0
M8
1,354 € - 2,2637 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
55.0
M5
1,354 € - 2,2637 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
55.0
M6
7,9547 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero negro
65.0
M12
2,433 € - 4,0514 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
55.0
M10
0,9943 € - 1,6502 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
35.0
M6
1,1847 € - 1,9675 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
45.0
M5
0,9943 € - 1,6608 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
50.0
M5
2,9196 € - 4,8659 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
75.0
M6
5,1938 € - 8,6635 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
75.0
M5
4,5697 € - 7,6162 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
60.0
M6
5,8497 € - 9,7424 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
90.0
M8
25,2076 € - 42,0162 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
140.0
M16
16,6499 € - 27,7569 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
35.0
M16
5,2256 € - 8,7058 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
55.0
M10
2,031 € - 3,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
70.0
M10
1,4704 € - 2,4435 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
9.0
12.0
18.0
Acero negro
30.0
M10
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 35.0 13.0 Acero negro

20225773

Rango de precios
1,9358 € - 1,1636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 75.0 13.0 Acero negro

20226404

Rango de precios
3,0359 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 35.0 16.0 Acero negro

20226435

Rango de precios
2,9196 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Acero negro

20223564

Rango de precios
1,9887 € - 1,1953 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 55.0 9.5 Acero negro

20226213

Rango de precios
2,2637 € - 1,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 55.0 11.0 Acero negro

20226312

Rango de precios
2,2637 € - 1,354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 65.0 18.0 Acero negro

20226510

Rango de precios
13,2544 € - 7,9547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 55.0 16.0 Acero negro

20226459

Rango de precios
4,0514 € - 2,433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 35.0 11.0 Acero negro

20226299

Rango de precios
1,6502 € - 0,9943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 45.0 9.5 Acero negro

20225728

Rango de precios
1,9675 € - 1,1847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 50.0 9.5 Acero negro

20222499

Rango de precios
1,6608 € - 0,9943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 75.0 11.0 Acero negro

20226343

Rango de precios
4,8659 € - 2,9196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 75.0 9.5 Acero negro

20226251

Rango de precios
8,6635 € - 5,1938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 60.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229269

Rango de precios
7,6162 € - 4,5697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229443

Rango de precios
9,7424 € - 5,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 140.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229825

Rango de precios
42,0162 € - 25,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 35.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229696

Rango de precios
27,7569 € - 16,6499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 55.0 16.0 Acero inoxidable 303

20229467

Rango de precios
8,7058 € - 5,2256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero negro

20220594

Rango de precios
3,385 € - 2,031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 30.0 16.0 Acero negro

20220556

Rango de precios
2,4435 € - 1,4704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0