Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza ranurada

En producción

Estos tornillos de hombro, a menudo denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Tienen un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa. Los tornillos de hombro se suelen utilizar para conectar dos componentes, y el hombro actúa como superficie de apoyo.

Los tornillos de hombro son adecuados para aplicaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante.

Esta gama de tornillos de hombro incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado. Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria, automoción y construcción.

  • Tiene un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa.
  • Incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado.
  • Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRP0133

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Compra
1,9569 € - 3,2686 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
2,1897 € - 3,6494 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,9936 € - 4,9929 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
3,1946 € - 5,3314 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
1,8194 € - 3,0253 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
3,3427 € - 5,5641 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
1,8194 € - 3,0253 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
3,1946 € - 5,3314 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
1,8194 € - 3,0253 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
1,8723 € - 3,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
3,4061 € - 5,6699 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
3,1417 € - 5,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
5,966 € - 9,9434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
3,3427 € - 5,5641 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
20.0
4,9611 € - 8,2615 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
1,9569 € - 3,2686 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
1,756 € - 2,9301 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
6.0
3,5119 € - 5,8603 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
  • de 2
Tornillo de hombro Forma ranurada M4 5.0 12.0 Acero inoxidable

20221225

Rango de precios
3,2686 € - 1,9569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M3 4.0 4.0 Acero inoxidable

20221188

Rango de precios
2,9301 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M5 6.0 4.0 Acero inoxidable

20221331

Rango de precios
3,6494 € - 2,1897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M5 6.0 10.0 Acero inoxidable

20221430

Rango de precios
4,9929 € - 2,9936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M6 8.0 12.0 Acero inoxidable

20221645

Rango de precios
5,3314 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M3 4.0 10.0 Acero inoxidable

20221904

Rango de precios
3,0253 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M5 6.0 30.0 Acero inoxidable

20221546

Rango de precios
5,5641 € - 3,3427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M4 5.0 5.0 Acero inoxidable

20221942

Rango de precios
3,0253 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M6 8.0 16.0 Acero inoxidable

20221669

Rango de precios
5,3314 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M3 4.0 8.0 Acero inoxidable

20221782

Rango de precios
2,9301 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M4 5.0 4.0 Acero inoxidable

20221928

Rango de precios
3,0253 € - 1,8194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M4 5.0 6.0 Acero inoxidable

20221966

Rango de precios
3,1205 € - 1,8723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M6 10.0 12.0 Acero inoxidable

20221720

Rango de precios
5,6699 € - 3,4061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M6 10.0 8.0 Acero inoxidable

20221690

Rango de precios
5,2362 € - 3,1417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M10 12.0 26.0 Acero inoxidable

20221881

Rango de precios
9,9434 € - 5,966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M5 6.0 20.0 Acero inoxidable

20221508

Rango de precios
5,5641 € - 3,3427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M10 12.0 16.0 Acero inoxidable

20221867

Rango de precios
8,2615 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M4 5.0 10.0 Acero inoxidable

20221201

Rango de precios
3,2686 € - 1,9569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M3 4.0 6.0 Acero inoxidable

20221607

Rango de precios
2,9301 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Forma ranurada M6 10.0 16.0 Acero inoxidable

20221744

Rango de precios
5,8603 € - 3,5119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0