Menu Search

Tornillos para máquinas - De cabeza baja

En stock

Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
3,3709 € - 3,5497 € 50 En stock
TX20
M4
20.0 mm
Forma de estrella
3,3709 € - 3,5497 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
16.0 mm
Forma de estrella
7,6209 € - 8,0185 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX25
M5
30.0 mm
Forma de estrella
3,3709 € - 3,5497 € 50 En stock
TX25
M5
20.0 mm
Forma de estrella
4,2559 € - 4,4796 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
25.0 mm
Forma de estrella
8,8477 € - 9,3101 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
40.0 mm
Forma de estrella
2,8201 € - 2,9686 € 50 En stock
TX20
M4
12.0 mm
Forma de estrella
4,2559 € - 4,4796 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX25
M5
25.0 mm
Forma de estrella
2,8201 € - 2,9686 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
12.0 mm
Forma de estrella
3,8835 € - 4,0878 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
20.0 mm
Forma de estrella
2,4476 € - 2,5768 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
6.0 mm
Forma de estrella
10345566 3,0008 € - 3,1579 € 50 En stock
TX8
M3
16.0 mm
Forma de estrella
3,1923 € - 3,3602 € 96 En stock
TX8
M3
20.0 mm
Forma de estrella
4,8068 € - 5,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
30.0 mm
Forma de estrella
2,6413 € - 2,7791 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M3
16.0 mm
Forma de estrella
21,2046 € - 22,3231 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
25.0 mm
Forma de estrella
3,001 € - 3,1579 € 52 En stock
TX25
M5
16.0 mm
Forma de estrella
17,2319 € - 18,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
20.0 mm
Forma de estrella
4,4236 € - 4,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M4
6.0 mm
Forma de estrella
8,8374 € - 19,5288 € 65 En stock
TX15
M5
12.0 mm
Forma de estrella
  • de 7
Tornillo Forma de estrella M4 20.0 mm Reny Negro

10345368

Rango de precios
3,5497 € - 3,3709 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
  • Tipo de impulso
    Forma de estrella
Tornillo Forma de estrella M6 16.0 mm Reny Negro

10345474

Rango de precios
3,5497 € - 3,3709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M5 30.0 mm Reny Negro

10345443

Rango de precios
8,0185 € - 7,6209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M5 20.0 mm Reny Negro

10345429

Rango de precios
3,5497 € - 3,3709 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 25.0 mm Reny Negro

10345498

Rango de precios
4,4796 € - 4,2559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 40.0 mm Reny Negro

10345511

Rango de precios
9,3101 € - 8,8477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M4 12.0 mm Reny Negro

10345344

Rango de precios
2,9686 € - 2,8201 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
  • Tipo de impulso
    Forma de estrella
Tornillo Forma de estrella M5 25.0 mm Reny Negro

10345436

Rango de precios
4,4796 € - 4,2559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 12.0 mm Reny Negro

10345559

Rango de precios
2,9686 € - 2,8201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 20.0 mm Reny Negro

10345481

Rango de precios
4,0878 € - 3,8835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 6.0 mm Reny Negro

10345528

Rango de precios
2,5768 € - 2,4476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 16.0 mm Reny Negro

10345566

Rango de precios
3,1579 € - 3,0008 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 20.0 mm Reny Negro

10345573

Rango de precios
3,3602 € - 3,1923 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 30.0 mm Reny Negro

10345504

Rango de precios
5,061 € - 4,8068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 16.0 mm Reny Negro

10345290

Rango de precios
2,7791 € - 2,6413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 25.0 mm PPS Marrón claro

10344675

Rango de precios
22,3231 € - 21,2046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 16.0 mm Reny Negro

10345412

Rango de precios
3,1579 € - 3,001 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 20.0 mm PPS Marrón claro

10344668

Rango de precios
18,1362 € - 17,2319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 6.0 mm PPS Marrón claro

10344514

Rango de precios
4,6564 € - 4,4236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 12.0 mm PPS Marrón claro

10344590

Rango de precios
19,5288 € - 8,8374 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS