Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0098.A4
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5323 € - 7,3729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 3,2475 € - 4,337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 4,5592 € - 6,0718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
| 3,4273 € - 4,5697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 3,9562 € - 5,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 3,0782 € - 4,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 3,385 € - 4,5063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
M5
|
||
| 4,3053 € - 5,7333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 5,0246 € - 6,7065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 4,4322 € - 5,9026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 4,6015 € - 6,1353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 4,1255 € - 5,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 4,1043 € - 5,4689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 3,787 € - 5,0563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 4,5274 € - 6,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
20.0
|
M4
|
||
| 3,8187 € - 5,0881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
M5
|
||
| 3,3744 € - 4,4957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 4,1043 € - 5,4689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 5,3419 € - 7,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 6,7382 € - 8,9914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar