Esta envoltura para cables es resistente al aplastamiento y ofrece una protección duradera para haces de cables. Protege contra daños y desgaste sin restringir la flexibilidad. Es fácil de instalar con una herramienta especial.
Código De La Serie: SR1723
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la pared | Diámetro del cable | Color | Longitud por rollo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,0934 € - 105,0934 € | 50 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Plata
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 218,3531 € - 218,3531 € | 17 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blanco
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 134,5746 € - 134,5746 € | 15 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plata
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 245,2004 € - 245,2004 € | 95 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 209,2983 € - 209,2983 € | 68 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170908 | 123,4782 € - 123,4782 € | 29 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 10170700 | 341,5245 € - 341,5245 € | 492 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 178,9391 € - 178,9391 € | 76 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 429,1112 € - 429,1112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10170755 | 446,618 € - 446,618 € | 28 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10170762 | 134,5746 € - 134,5746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 373,6396 € - 373,6396 € | 40 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 123,4782 € - 123,4782 € | 10 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanco
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10170724 | 218,3531 € - 218,3531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 134,5746 € - 134,5746 € | 74 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blanco
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 88,7397 € - 88,7397 € | 6 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 105,0934 € - 105,0934 € | 82 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blanco
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170854 | 268,5568 € - 268,5568 € | 15 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 238,1977 € - 238,1977 € | 118 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170694 | 242,8732 € - 242,8732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar