El conector doble y tubo protector de rotura de nylon permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Proporciona una amplia variedad de adaptadores de entrada para cubrir OFBLT, conjunto de fibras, cable y recorridos de cordones de entre 2.5 a 7.00 mm de diámetro. Opciones disponibles en negro, azul y verde. Clasificación UL94 V0.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Tipo de cable | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,141 € - 5,413 € | 80 En stock |
1.953 in
49.6 mm
|
Negro
|
2,5 - 3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
25,373 € - 26,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.953 in
49.6 mm
|
Azul
|
3,0 - 4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,786 € - 5,037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.953 in
49.6 mm
|
Azul
|
6,35 mm OFBLT
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,141 € - 5,413 € | 6318 En stock |
1.953 in
49.6 mm
|
Verde
|
5,1 - 6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar