En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Material | h1 & w1 | Dirección de roscado | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,1938 € - 64,262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 14,1112 € - 18,829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 147,4799 € - 163,8653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Latón
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 68,472 € - 91,2996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 29,9254 € - 39,9006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 22,69 € - 30,2534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
| 72,6504 € - 96,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
Acero
|
65.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 14,1006 € - 18,8079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
26.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 71,5291 € - 89,4167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronce
|
35.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 137,5259 € - 161,792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronce
|
50.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 93,9864 € - 117,4698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronce
|
40.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 14,7988 € - 19,7282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 8
|
18.0
|
Acero
|
30.0
|
Mano derecha
|
8.0
|
||
| 30,6765 € - 40,9055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
Latón
|
30.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 28,2435 € - 37,658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
Latón
|
30.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 38,4197 € - 51,2403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 146,6336 € - 172,5077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronce
|
50.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 23,4305 € - 31,2477 € | 2 En stock |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 91,8285 € - 102,0258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Latón
|
50.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 62,3156 € - 83,0804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano derecha
|
7.0
|
||
| 114,9734 € - 135,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acero
|
70.0
|
Mano izquierda
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar