Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.
Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1338
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Paso | Dirección de roscado | Número de inicios | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5087 € - 10,0116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 15,965 € - 21,2798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 38,3366 € - 51,1292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 24,1123 € - 32,1463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 108,0058 € - 127,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 28,94 € - 38,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR8x1.5
|
15.0
|
8.0
|
1.5
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar