Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Redondas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro exterior Material completo Altura general Compra
0,2707 € - 0,2851 € 47 En stock
M4
Blanco
15.5 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,4963 € - 0,5228 € 85 En stock
M5
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
5.0 mm
0,5438 € - 0,5725 € 800 En stock
M8
Blanco
24.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 1442 En stock
M4
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
4.0 mm
0,3492 € - 0,3669 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Blanco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
  • de 2
Tuerca moleteada M4 15.5 mm 6.0 mm PA Blanco

10328408

Rango de precios
0,2851 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    15.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Negro

10089286

Rango de precios
0,5228 € - 0,4963 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M8 24.0 mm 8.0 mm PA Blanco

10328453

Rango de precios
0,5725 € - 0,5438 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M4 13.0 mm 4.0 mm PA Negro

10089279

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
1442 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M6 19.0 mm 7.7 mm PA Blanco

10328446

Rango de precios
0,3669 € - 0,3492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    7.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6