Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Estilo de la rueda de mano | Material de la rueda | Número de radiales | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,2898 € - 108,727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 32,0093 € - 33,7018 € | 11 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 32,0146 € - 33,7018 € | 2 En stock |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 49,6113 € - 52,2241 € | 41 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 36,1242 € - 38,0283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 18,4799 € - 19,4531 € | 77 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 124,4937 € - 131,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 128,0796 € - 134,8285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 40,0064 € - 42,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 40,0064 € - 42,1114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 49,8969 € - 52,5308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 21,0081 € - 22,1082 € | 64 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 12,8524 € - 13,5294 € | 55 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 12,5139 € - 13,1697 € | 92 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 53,303 € - 56,1062 € | 14 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 22,7323 € - 23,9171 € | 30 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 30,4543 € - 32,0569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 93,0344 € - 97,932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Acero
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 40,0063 € - 42,1167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar