Menu Search

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

En stock

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Material roscado Altura general Compra
11,0519 € - 24,4419 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
Acero
33.0 mm
10188750 21,4549 € - 47,4212 € 3 En stock
70.0 mm
Latón
33.0 mm
25,5749 € - 26,9242 € Solicite el plazo de entrega aquí
99.0 mm
Acero
44.0 mm
28,0469 € - 29,5198 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Latón
40.0 mm
Pomo de lóbulo 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Negro

10188743

Rango de precios
24,4419 € - 11,0519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Sin perforar (núcleo de acero)
  • Tipo de montaje
    Blank
  • Diámetro del pomo
    70.0 mm
  • Altura de la base
    12.0 mm
Pomo de lóbulo 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Negro

10188750

Rango de precios
47,4212 € - 21,4549 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Sin perforar (núcleo de latón)
  • Tipo de montaje
    Blank
  • Diámetro del pomo
    70.0 mm
  • Altura de la base
    12.0 mm
Pomo de lóbulo 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Negro

10188675

Rango de precios
26,9242 € - 25,5749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Sin perforar
  • Tipo de montaje
    Blank
  • Diámetro del pomo
    99.0 mm
  • Altura de la base
    14.0 mm
Pomo de lóbulo 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Negro

10188774

Rango de precios
29,5198 € - 28,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Sin perforar (núcleo de latón)
  • Tipo de montaje
    Blank
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Altura de la base
    15.0 mm